Publikovat produkty
Sonata Towel rail (installation with screws or adhesive)
Sonata Towel rail (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Towel rail (installation with screws or adhesive)

    Towel rail (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota817726xx0
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)65
    • Šířka (mm)32
    • Hloubka (mm)608
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
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
    Podobné produkty