Publikovat produkty
Sonata Toilet roll holder with cover (installation with screws or adhesive)
Sonata Toilet roll holder with cover (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Toilet roll holder with cover (installation with screws or adhesive)

    Toilet roll holder with cover (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota817731xx0
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)81
    • Šířka (mm)79
    • Hloubka (mm)130
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Popis Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
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
    Podobné produkty