Publikovat produkty
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)
    Roca

    Sonata Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive)

    Wall-mounted toilet brush holder (installation with screws or adhesive). Lines that play with delicacy and materials that provide a high degree of firmness interact in this contemporary collection.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota817734xx0
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-07-31
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)89
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)383
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Popis Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties