Publikovat produkty
Victoria Square Robe Hook
Victoria Square Robe Hook
    Roca

    Victoria Square Robe Hook

    Victoria - Robe Hook. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota817880XX0
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůVictoria Square
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)39
    • Šířka (mm)52
    • Hloubka (mm)52
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Popis Uniclass 2015Clothes hooks
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 27
    • Název OmniClassRobe Hooks