Publikovat produkty
Victoria Square Floorstanding / Wall-hung dual toilet brush holder
Victoria Square Floorstanding / Wall-hung dual toilet brush holder
Victoria Square Floorstanding / Wall-hung dual toilet brush holder
Victoria Square Floorstanding / Wall-hung dual toilet brush holder
    Roca

    Victoria Square Floorstanding / Wall-hung dual toilet brush holder

    Victoria - Floorstanding / Wall-hung dual toilet brush holder. An extensive accessories range with a functional and timeless design. Besides the installation with screws, Victoria allows an adhesive fixation system that prevents drilling and guarantees high resistance (up to 5 kg. of static load). The perfect suit for for private bathrooms, semi-public areas and public spaces, including solutions for people with reduced mobility.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota817891XX0
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůVictoria Square
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)369
    • Šířka (mm)83
    • Hloubka (mm)91
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Popis Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties