Publikovat produkty
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)
    Roca

    CARMEN Unik (base unit with two drawers and basin)

    Unik (base unit with two drawers and basin)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota851369xxx
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůCarmen
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-11-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)875
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Podobné produkty