Publikovat produkty
CARMEN Unik (base unit with shelf and basin)
Roca

CARMEN Unik (base unit with shelf and basin)

Unik (base unit with shelf and basin)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota851370425
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůCarmen
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-11-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)865
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty