Publikovat produkty
BEYOND Base unit for in countertop basin on the left
Roca

BEYOND Base unit for in countertop basin on the left

Base unit for in countertop basin on the left
1200mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Specifikace
  • Compatible With:
    3270B6..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota851412xxx
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůBeyond
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)525
  • Šířka (mm)505
  • Hloubka (mm)1200
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
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
Podobné produkty