Publikovat produkty
BEYOND Base unit for two in countertop basins
Roca

BEYOND Base unit for two in countertop basins

Base unit for two in countertop basins
1600mm
Colours and finishes: Gloss white and City oak

Specifikace
  • Compatible With:
    3270B6..0 In countertop FINECERAMIC® basin

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota851419xxx
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůBeyond
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)525
  • Šířka (mm)505
  • Hloubka (mm)1600
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Číslo OmniClass23-31 25 13
  • Název OmniClassBathroom Cabinets
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
Podobné produkty