Publikovat produkty
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)
THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)
    Roca

    THE GAP 1200 Pack (base unit 4 drawers, double bowl basin and LED mirror)

    Pack (base unit with four drawers, double bowl basin and LED mirror) Colours and finishes: 402 City oak, 434 Nordic Ash, 447 Arctic grey, 153 Gloss Anthracite Grey & 806 Gloss white
    Specifikace
    • Included: 812358000 Mirror with upper lighting 851483... Unik (base unit with four drawers and double bowl basin) Optional: 816826339 Optional leg set (x2) 816826458 Optional leg set (x2) 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota851516xxx
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůThe Gap
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-12-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)537
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Podobné produkty