Publikovat produkty
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)
    Roca

    ROMEA Pack 800 (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light)

    Pack (base unit with two drawers, basin, mirror and LED wall light) Colours and finishes available: 415 Matte white & 417 Matte dark grey
    Specifikace
    • Included: 851582... Unik (base unit with two drawers and basin) 813092100 LED Spotlight 8,6W 812383... Mirror Optional: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota851589xxx
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůRomea
    • Datum zveřejnění2021-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)865
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Popis Uniclass 2015Vanity units
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures