Publikovat produkty
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)
    Roca

    Tenue Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right)

    Unik (base unit with two drawers, one open module and Stonex® basin in matt white finish on the right). Modern and sophisticated bathroom furniture with integrated Stonex® washbasin in an elegant matt finish.
    Specifikace
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota851938XXX
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTenue
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-02-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)650
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)1005
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálStonex
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Podobné produkty