Publikovat produkty
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and basin)
    Roca

    Tura Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and basin)

    Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and basin). Designed by Andreu Carulla, Tura is a complete bathroom collection shaped and inspired by architecture and the Mediterranean light. Tura is a game of volumes and voids, of light and shadows translated into elements for the bathroom. Innovation and sustainability can be found throughout the collection, from the design and technology to the use of recycled materials and plastic-free packaging.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota852023XXX
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTura
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)600
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Podobné produkty