Publikovat produkty
Tenor  Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin
Tenor  Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin
Tenor  Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin
Tenor  Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin
Tenor  Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin
    Roca

    Tenor Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin

    Unik - base unit with one drawer, bottom shelf and basin. Embrace a minimalist aesthetic with this contemporary furniture range, characterised by its simple and elegant design. Featuring a single drawer and an open shelf, Tenor offers versatility in a range of sizes and finishes.
    Specifikace
    • Optional with: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota852081XXX
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůTenor
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-08-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)580
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)1005
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework