Publikovat produkty
Victoria-N. Unik - base unit with three drawers, legs and basin
Victoria-N. Unik - base unit with three drawers, legs and basin
Victoria-N. Unik - base unit with three drawers, legs and basin
Victoria-N. Unik - base unit with three drawers, legs and basin
Victoria-N. Unik - base unit with three drawers, legs and basin
    Roca

    Victoria-N. Unik - base unit with three drawers, legs and basin

    Unik - base unit with three drawers, legs and basin. Simplicity and functionality are the highlights of this collection, which offers solutions for the bathroom space with an up-to-date design. Proposals perfectly adapted to every life style and that permit customizing the bath area with different compositions.
    Specifikace
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A816827339 Optional leg set (x4) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota852101XXX
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůVictoria-N
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-01-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)757
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)705
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Číslo OmniClass23-21 19 15 33 13
    • Název OmniClassResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Podobné produkty