Publikovat produkty
MINI 450 Pack (base unit, basin and cabinet mirror)
Roca

MINI 450 Pack (base unit, basin and cabinet mirror)

4.0 z 5 hvězdiček4.0(5 recenze)
Pack with cabinet mirror (base unit, basin and cabinet mirror)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota855866xxx
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůMini
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)575
  • Šířka (mm)250
  • Hloubka (mm)450
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCCabinets
  • Kód UNSPSC30161801
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings