Publikovat produkty
PRISMA 800 Pack (base unit with one drawer, basin and LED mirror)
Roca

PRISMA 800 Pack (base unit with one drawer, basin and LED mirror)

Pack (base unit with one drawer, basin and LED mirror)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota855929xxx
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůPrisma
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-01-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)424
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálChipboard
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
  • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
  • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
  • Číslo OmniClass23-19 31 17 11
  • Název OmniClassBathroom Units
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Podobné produkty