Publikovat produkty
PRISMA 1100 RH Base unit w/ 1 drawer and basin
Roca

PRISMA 1100 RH Base unit w/ 1 drawer and basin

4.6 z 5 hvězdiček4.6(12 recenze)
Base unit with one drawer and right hand basin. Dimensions: Length: 1100 mm. Width: 460 mm. Height: 450 mm.
Specifikace
  • Base unit / Closing and opening system: Soft close drawers Base unit / Doors and drawers combination: 1 Drawer Base unit / Internal dividers Base unit / Internal drawers: 1 Base unit / Internal trays: 1 Base unit / Structure: Drawers Basin / Integrated shelf Basin / Shelf position: Left Basin / Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Faucet installation: On the basin Installation type: Wall-hung Material / Base unit: Chipboard, MDF, Melamine Material / Basin: Vitreous china Space saving syphon included Includes 327541..0 Prisma Wall-hung or vanity vitreous china right hand basin Optional 816819409 Inspira Organizing box 816760001 Prisma Lateral towel rail for base unit 816820409 Inspira Organizing box 816761001 Prisma Set of 2 furniture hooks
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota855949xxx
  • Skupina výrobkůFurniture
  • Skupina produktůPrisma
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-06-01
  • Výška (mm)450
  • Šířka (mm)460
  • Hloubka (mm)1100
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Vedlejší materiálMDF
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové sestavy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815

Podobné produkty