Publikovat produkty
EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket
Roca

EIDOS 800 Mirror cabinet with light and socket

Mirror cabinet with light and socket. Neutral finish to combine with any furniture collection.110° opening hinges with soft close. Naturlight: neutral light that provides a natural illumination similar to daylight. High-efficiency and low-consumption LED technology, integrated along the entire upper part. Eidos is a collection of mirrors with LED perimeter lighting providing an elegant and minimalist look for any bathroom space.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota857379472
  • Skupina výrobkůEidos
  • Skupina produktůMirror
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)700
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)146
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Vedlejší materiálChipboard
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Zrcadla
  • Klasifikace IFCElektrický spotřebič
  • Kód Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Popis Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
  • Název OmniClassMirrors
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings