Publikovat produkty
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
Delta Column unit with two doors
    Roca

    Delta Column unit with two doors

    Column unit with two doors.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota857635XXX
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůDelta
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-07-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1750
    • Šířka (mm)400
    • Hloubka (mm)300
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Skladování
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Číslo OmniClass23-21 19 00
    • Název OmniClassCasework
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings