Publikovat produkty
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
    Roca

    Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin

    Base unit with two drawers and open shelf for basin. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Specifikace
    • Compatible with: A327745000 Wall-hung Fineceramic® basin
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota858107XXX
    • Skupina výrobkůFurniture
    • Skupina produktůMeridian
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-05-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)565
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálChipboard
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové sestavy
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Popis Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Kód CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Číslo OmniClass23-31 25 13
    • Název OmniClassBathroom Cabinets