Publikovat produkty
Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Roca

Duplo One Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow

Duplo WC One Underwindow - Built-in structure with dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow. The compact and versatile Duplo One concealed cisterns are an easy-to-install, space-saving solution for all types of bathrooms, available with a range of flush plates.
Specifikace
  • Compatible with: A327741000 Wall-hung Fineceramic® basin
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota890072020
  • Skupina výrobkůIn-wall tanks
  • Skupina produktůIn-Wall
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)820
  • Šířka (mm)525
  • Hloubka (mm)180
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks
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
Podobné produkty