Publikovat produkty
IN-WALL - DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic)
Roca

IN-WALL - DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic)

DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic) - Concealed structure for toilet with dual flush valve
Specifikace
  • Compatible with: 892027000  Offset elbow to adapt wall-hung toilets to floor drain installation
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota890092200
  • Skupina výrobkůInstallation systems
  • Skupina produktůIn-Wall
  • Datum zveřejnění2021-03-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1120
  • Šířka (mm)135
  • Hloubka (mm)500
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Popis Uniclass 2015WC cisterns
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
  • Název OmniClassWater Closet Tanks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Podobné produkty