Publikovat produkty
IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern
IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern
    Roca

    IN-WALL PL3-E Electronic operating plate for concealed cistern

    PL3-E - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flush Compatible with: 890090200 In-Wall BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890090020 In-Wall DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 In-Wall BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090800 In-Wall DUPLO SMART WC - Concealed structure for Smart Toilets with dual flush cistern 890090700 In-Wall DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L)
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota890097400
    • Skupina výrobkůFlush plates
    • Skupina produktůIn-Wall
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)169
    • Šířka (mm)259
    • Hloubka (mm)11
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
    • Klasifikace IFCPohon
    • Název UNSPSCPlumbing fixtures
    • Kód UNSPSC3018
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-27 33 00
    • Název OmniClassValve Actuators
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Podobné produkty