Publikovat produkty
IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate
Roca

IN-WALL SYSTEMS PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate

PL10 PRO DUAL (ONE) - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate. Recommended for public spaces. Systems that combine efficiency and technology to deliver the best performance.
Specifikace
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC ONE FREESTANDING - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064000 Adaptation kit for operating plates
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota890189304
  • Skupina výrobkůIn-Wall
  • Skupina produktůInstallation systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-10-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)167
  • Šířka (mm)257
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCPohon
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201423 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Panel Air Filters
  • Číslo OmniClass23-27 33 00
  • Název OmniClassValve Actuators
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures