Publikovat produkty
IN-WALL PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern
Roca

IN-WALL PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern

PL3 PRO SINGLE (ONE) - Vandal-proof stainless dual flush operating plate for concealed cistern
Specifikace
  • Compatible with: 890077020 DUPLO WC FREESTANDING (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890078020 DUPLO WC SMART (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets 890070200 BASIC TANK COMPACT (ONE) - Naked Concealed Cistern 890070120 BASIC WC COMPACT (ONE) - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890070020 DUPLO WC (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet 890073020 DUPLO WC COMPACT (ONE) - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet Optional: 890064010 Adaptation kit for operating plates (PL3 / PL5)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota890197104
  • Skupina výrobkůFlush plates
  • Skupina produktůIn-Wall
  • Datum zveřejnění2021-03-17
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)169
  • Hloubka (mm)259
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCPohon
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-27 33 00
  • Název OmniClassValve Actuators
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures