Publikovat produkty
GUAPO 430 x 320 mm Under-counter washbasin
Roca

GUAPO 430 x 320 mm Under-counter washbasin

GUAPO 430 x 320 mmUnder-counter washbasin
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA327831XX0
  • Skupina výrobkůArmani/Casa Bathroom collections by Roca
  • Skupina produktůWashbasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)455
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)7
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010145
  • Název ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
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
Podobné produkty