Publikovat produkty
Built-in component - 1st fix
Roca

Built-in component - 1st fix

Built-in component - 1st fix
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaA525163503
  • Skupina produktůShowers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-11-04
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)389
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vŠpanělsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.94
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCPohon
  • Kód ETIMEC010063
  • Název ETIMFlush actuator flushing system mechanical
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Číslo OmniClass23-31 19 19
  • Název OmniClassWater Closets 
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
Podobné produkty