Publikovat produkty
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
    Roca

    Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:

    Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA5251636XX
    • Skupina výrobkůArmani/Casa Bathroom collections by Roca
    • Skupina produktůTaps
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-11-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)88
    • Šířka (mm)105
    • Hloubka (mm)59
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)0.8
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCPohon
    • Kód ETIMEC010063
    • Název ETIMFlush actuator flushing system mechanical
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 19
    • Název OmniClassWater Closets 
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
    Podobné produkty