Publikovat produkty
Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Roca

    Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels

    Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels. To install between walls. With their slim profile, Victoria Plus shower enclosures fit perfectly in any bathroom. They offer versatile configurations with sliding doors and are available in polished silver or brushed matt black. The Maxiclean® treatment makes them easy to clean.
    Specifikace
    • Compatible with: AM12C3847D0012NMN - Side panel. AM12C3207D0012NMN - Side panel. AM12C2EE7D0012NMN - Side panel. AM12C2BC7D0012NMN - Side panel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaM12D6407D001XNMN
    • Skupina výrobkůShower screens
    • Skupina produktůVictoria Plus
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-07-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Hloubka (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Číslo OmniClass23-31 17 25
    • Název OmniClassShower Screens
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
    Podobné produkty