Publikovat produkty
NARAY L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
NARAY L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    NARAY L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. To install between walls or with a side panel LF. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 100 mm. Maxiclean treatment included.
    Specifikace
    • Compatible with: M147090..M LF - Side panel M147080..M LF - Side panel M147070..M LF - Side panel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaM145120xxM
    • Skupina výrobkůShower screens
    • Skupina produktůNaray
    • Datum zveřejnění2021-04-06
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1950
    • Šířka (mm)1200
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Kód UNSPSC30181507
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Číslo OmniClass23-31 17 25
    • Název OmniClassShower Screens
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Podobné produkty