Publikovat produkty
Victoria DF - Fixed panel for shower
Victoria DF - Fixed panel for shower
    Roca

    Victoria DF - Fixed panel for shower

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(8 recenze)
    DF - Fixed panel for shower. A collection of shower screens with sliding-, hinged- and folding-doors based on simple and pure lines. Finished in transparent tempered glass (6 mm thickness) and polished silver profiles.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaM1973847D00XXNMN
    • Skupina výrobkůShower screens
    • Skupina produktůVictoria
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)2100
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Číslo OmniClass23-31 17 25
    • Název OmniClassShower Screens