Publikovat produkty
Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Naray L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. Shower screens collection with sliding doors and minimalist design. Easy installation, with screws or adhesive. The whole series is equipped with tempered glass of 6 mm, MaxiClean and integrated hanger for comfortable access to the towel.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaM2832BC7D00XXNMN
    • Skupina výrobkůShower screens
    • Skupina produktůNaray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-01-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)88
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Číslo OmniClass23-31 17 25
    • Název OmniClassShower Screens
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
    Podobné produkty