Publikovat produkty
TERRAN 1400x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1400x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1400x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1400x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1400x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1400x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1400x900 Superslim STONEX® shower tray
TERRAN 1400x900 Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    TERRAN 1400x900 Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP10157838401xx0
    • Skupina výrobkůShower trays
    • Skupina produktůTerran
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-06-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)31
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)1400
    Související
    • Hlavní materiálStonex
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 15
    • Název OmniClassShower Enclosure Bases
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Podobné produkty