Publikovat produkty
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame
    Roca

    TERRAN 1200x900 Superslim STONEX® shower tray with frame

    Superslim STONEX® shower tray with frame. Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their textured finish makes the shower tray highly slip-resistant.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP1024B038441xx0
    • Skupina výrobkůTerran
    • Skupina produktůSHOWER TRAYS
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-10-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)38
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálStonex
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 15
    • Název OmniClassShower Enclosure Bases
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Podobné produkty