Publikovat produkty
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
Pyros Superslim STONEX® shower tray
    Roca

    Pyros Superslim STONEX® shower tray

    Superslim STONEX® shower tray. With an integrated drain of small dimensions and architectural character, Pyros maximizes the shower area and adds a touch of sophistication to the bathroom space. Its high drainage capacity and its progressive gradients, aids in the rapid evacuation of the water, preventing it from blocking up and eventually overflowing.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaP9016402BC01xx0
    • Skupina výrobkůShower trays
    • Skupina produktůPyros
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-01-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)1600
    Související
    • Hlavní materiálStonex
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Popis Uniclass 2015Shower trays
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Podobné produkty