Publikovat produkty
ARMANI - BAIA Towel rail for wall-hung or pedestal washbasin
ARMANI - BAIA Towel rail for wall-hung or pedestal washbasin
ARMANI - BAIA Towel rail for wall-hung or pedestal washbasin
    Roca

    ARMANI - BAIA Towel rail for wall-hung or pedestal washbasin

    Towel rail for wall-hung or pedestal washbasin

    Specifikace
    • A discreet, elegant addition to the underside of a wall-hung washbasin (Ref. A3270C8..0 or Ref. A3270C8..3) or with pedestal, this towel rail is a simple solution for streamlining the bathroom aesthetics. Available in three finishes: Greige, a balance between grey and beige, is a leitmotif in Giorgio Armani’s creations and is considered by many to be the ideal shade in interior design. Brushed Steel adds a discreet, sophisticated feel in an elegant twist on an industrial ambience. Chrome finish enhances the fresh, classic look in any bathroom space, and each piece has been treated with Roca's exclusive Ever shine® to ensure permanent shine. The Greige and Brushed Steel finishes have been hand-crafted to enhance the bespoke feel of the piece and add a discreet, contemporary quality to the bathroom suite.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA816447xxx
    • Skupina výrobkůAccessories
    • Skupina produktůBaia
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)10
    • Šířka (mm)73
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálMosaz
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Popis Uniclass 2015Towel rails
    • Kód CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings