Publikovat produkty
MODO 1800 Rectangular SURFEX® bath w/ waste kit
Roca

MODO 1800 Rectangular SURFEX® bath w/ waste kit

Rectangular SURFEX® bath w/ waste kit
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaB10070832000000
  • Skupina výrobkůBaths
  • Skupina produktůModo
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-06-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)420
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1800
Související
  • Hlavní materiálPevný povrch
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCBathtubs
  • Kód UNSPSC30181501
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Popis Uniclass 2015Baths
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Číslo OmniClass23-31 15 00
  • Název OmniClassBathtubs
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures