Publikovat produkty
VICTORIA DF - Fixed panel for shower
Roca

VICTORIA DF - Fixed panel for shower

DF - Fixed panel for shower. Transparent glass and gloss silver profile. Compensation of 25 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaM185100xx
  • Skupina výrobkůShower screens
  • Skupina produktůVictoria
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-04-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1950
  • Šířka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálSklo
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
  • Klasifikace IFCZeď
  • Název UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • Kód UNSPSC30181507
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
  • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Číslo OmniClass23-31 17 25
  • Název OmniClassShower Screens
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings