Publikovat produkty
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane

    L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed pane. A shower enclosure with a light profile and a wide range of versions and profiles in a chrome or matt black finish.
    Specifikace
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaM3431501xM
    • Skupina výrobkůShower screens
    • Skupina produktůBrisa
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2000
    • Šířka (mm)1500
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchové stěny
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Popis Uniclass 2015Shower enclosures
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Číslo OmniClass23-31 17 25
    • Název OmniClassShower Screens
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings