Publikovat produkty
Spojené státy
Čeština
Jazyk
Umístění projektu
Publikovat produkty
Registrace zdarma
Přihlásit
roto/products/fbf1ac44-c3e4-4404-98ca-b2306c15773c
Domov
Kategorie
Okna
Střešní okno
Designo R7 top-third pivot roof window wood
Není k dispozici v Spojené státy
Roto Roof Windows
Sledovat
Designo R7 top-third pivot roof window wood
Designo R7 top-third pivot roof window wood with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom. 38 ° Opening angle. With predefined opening position, pivoting axis bearing-mounted in the top third. Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
Stáhnout
Specifikace
Specifikace
R78_ 054/078 H200
Technická specifikace
Technická specifikace
Jedinečná ref. hodnota
WDF_R7_H
Skupina výrobků
Roof windows
Skupina produktů
Top-third pivot roof window
Typ
Objekt
Datum zveřejnění
2019-05-01
Číslo vydání
3
Odkazy
Odkazy
URL produktu
https://www.youtube.com/embed/cvOCuxo9YBA
Pokyny k instalaci
https://www.roto-extra.com/de.html
Certifikace výrobku
https://www.roto-extra.com
Související
Související
Hlavní materiál
Řezivo
Vedlejší materiál
Sklo
Navrženo v
Německo
Vyrobeno v
Německo
Klasifikace
Klasifikace
Kategorie BIMobject
Okna - Střešní okno
Klasifikace IFC
Okno
Kód CSI MasterFormat 2014
08 62 00
Název CSI MasterFormat 2014
Unit Skylights
Číslo OmniClass
23-17 13 23
Název OmniClass
Roof Windows
Kód CSI UniFormat II
B3020
Název CSI UniFormat II
Roof Openings
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
Podobné produkty
VELUX roof windows
Střešní balkon VELUX GDL
4.7
(
51
)
Stáhnout
FAKRO
USA Flat roof access door DRL | FAKRO
4.4
(
8
)
Stáhnout
VELUX roof windows
Manuální výklopně-kyvné střešní okno VELUX GPL
4.5
(
65
)
Stáhnout
VELUX roof windows
Ploché sklo VELUX ISU 2093, horní část
4.6
(
34
)
Stáhnout
VELUX roof windows
Kyvné střešní okno s horním ovládáním VELUX GGL
4.6
(
52
)
Stáhnout
LAMILUX
LAMILUX Glass Skylight F100 Circular
3.8
(
17
)
Stáhnout