Publikovat produkty
Prostup Roxtec GH
Prostup Roxtec GH
Prostup Roxtec GH
Prostup Roxtec GH
    Roxtec

    Prostup Roxtec GH

    Prostup s přírubou, pro zalití nebo přišroubování.

    Roxtec GH je kabelové a potrubní těsnění určené k zalití do betonu nebo k přišroubování na rovné konstrukce. Pravoúhlý ocelový rám umožňuje vysokou hustotu kabelů a trubek. Prostup lze používat v kombinaci s krycím rámem GE k zakrytí otvoru v širokých stěnách.

  • Odolné proti hlodavcům
  • Snadná údržba a prohlídky
  • Poskytuje vestavěnou záložní kapacitu
  • Specifikace
    • Plynotěsnost

      • 0,1 baru (katastrofický)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Protipožární klasifikace

      • Požární odolnost E/EI podle EN 13501
      • Požární odolnost E/EI podle EN 45545 E60
      • Požární odolnost F/T podle UL 1479

      Struktura instalace

      • Sádra
      • Kov
      • Beton

      Typ montáže

      • Přišroubování
      • Zalití
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGH_transit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2020-04-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálGuma
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
    • Klasifikace IFCStavební element proxy
    • Kód ETIMEC002600
    • Název ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Popis Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping