Publikovat produkty
Prostup Roxtec GH BG™FL100
Prostup Roxtec GH BG™FL100
Prostup Roxtec GH BG™FL100
Prostup Roxtec GH BG™FL100
    Roxtec

    Prostup Roxtec GH BG™FL100

    Prostup s širokou přírubou a zemnicí přípojkou pro přišroubování k nerovným strukturám.

    Roxtec GH BG™ FL100 je kabelové a potrubní těsnění pro pospojování a uzemňování. Pravoúhlý ocelový rám se širokou přírubou zajišťuje dokonalé utěsnění při přišroubování na betonové i cihlové stěny/podlahy. Těsnění umožňuje vysokou koncentraci kabelů a trubek. Prostup lze používat v kombinaci s krycím rámem GE z galvanizované oceli k zakrytí otvoru v širších stěnách. Pomocí testovací tyčky Roxtec EC získáte indikaci o elektrickém výkonu kabelových prostupů Roxtec BG™ nebo ES.

  • Snadná údržba a prohlídky
  • Poskytuje vestavěnou záložní kapacitu
  • Specifikace
    • Plynotěsnost

      • 0,1 baru (katastrofický)

      IP/UL NEMA

      • IP 66/67
      • IP 68

      Protipožární klasifikace

      • Požární odolnost E/EI podle EN 13501
      • Požární odolnost F/T podle UL 1479

      Struktura instalace

      • Cihla
      • Beton

      Typ montáže

      • Přišroubování
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGH_FL100_BG_transit
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2020-04-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálGuma
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProtipožární produkty - Požární uzávěry
    • Klasifikace IFCStavební element proxy
    • Kód ETIMEC002600
    • Název ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Popis Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Kód CSI MasterFormat 201407 84 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Penetration Firestopping