Publikovat produkty
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
Aveiro Confort W/D close coupled toilet
    Sanindusa

    Aveiro Confort W/D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seat with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Specifikace
    • Compatible toilet seats (not included):  20321 - Aveiro toilet seat; 23320 - Aveiro toilet seat;  Compatible cisterns (not included): 103111LM - Aveiro bottom water supply connection cistern with single flush mechanism start/stop system; 103113LM - Aveiro side water supply connection cistern with single flush mechanism start/stop system; 400 - fixing kit (included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota103024_AveiroConfort_W-D-close-coupled-toilet
    • Skupina výrobkůAveiro Confort
    • Skupina produktůtoilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)455
    • Šířka (mm)363
    • Hloubka (mm)688
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)23.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika