Publikovat produkty
77x35 Agres undermount basin
77x35 Agres undermount basin
    Sanindusa

    77x35 Agres undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop.

    Specifikace
    • With embellisher ring and fixing kit included (kit 45).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • Skupina výrobkůAgres
    • Skupina produktůwashbasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)765
    • Hloubka (mm)345
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSinks
    • Kód UNSPSC30181504
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_92
    • Popis Uniclass 2015Undermounted wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika