Publikovat produkty
Easy W|D close coupled rimflush toilet
Easy W|D close coupled rimflush toilet
    Sanindusa

    Easy W|D close coupled rimflush toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Specifikace
    • Compatible toilet seats (not included): 23131 - Easy toilet seat with slowclose system; 23114 - Easy toilet seat with top fixing hinges; 23121 - Easy thermoplast toilet seat; Compatible cisterns (not included): 131111LM - Easy bottom water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131113LM - Easy side water supply connection cistern with dual flush mechanism; 131141LM - Easy bottom water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism; 131143LM - Easy side water supply connection cistern with 3/4.5L mechanism: 42 - fixing kit (included).

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota131024CX_Easy_wd-close-coupled-rimflush-toilet
    • Skupina výrobkůEasy
    • Skupina produktůToilets
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)390
    • Šířka (mm)342
    • Hloubka (mm)625
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)22.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilet bowls
    • Kód UNSPSC30181511
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika