Publikovat produkty
Look rimflush wall mounted wc with concealed fixation
Look rimflush wall mounted wc with concealed fixation
    Sanindusa

    Look rimflush wall mounted wc with concealed fixation

    Domestic and commercial use. With rimflush discharge system without rim, which promotes hygiene, makes easier the toilet cleaning, and reduces the proliferation of germs. Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close. Without holes in the sidewalls. Invisible fixation

    Specifikace
    • Compatible toilet seats (not included): 2341100-Look toilet seat with clipoff system; 2343100-Look toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota134034_Look_rimflush-wall-mounted-toilet
    • Skupina výrobkůLook
    • Skupina produktůtoilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)335
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)505
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)25.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilets
    • Kód UNSPSC30181505
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika