Publikovat produkty
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
    Sanindusa

    Look wall mounted bidet with holes for lid

    Wall mounted bidet easy to clean It s the perfect solution And its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    Specifikace
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • Skupina výrobkůLook
    • Skupina produktůbidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)300
    • Šířka (mm)342
    • Hloubka (mm)503
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText