Publikovat produkty
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation
    Sanindusa

    Sanibold wall mounted bidet with concealed fixation

    Wall-mounted bidet with concealed fixation, easy to clean and to install. For domestic and hotel use.

    Specifikace
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for a wall-mounted bidet. 3600-fixing kit for bidet (included)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota137440_Sanibold_wall-mounted-bidet-with-concealed-fixation
    • Skupina výrobkůSanibold
    • Skupina produktůbidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-06-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)335
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)508
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)21
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText