Publikovat produkty
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
Urby Wall mounted bidet
    Sanindusa

    Urby Wall mounted bidet

    Wall mounted bidet easy to clean Small size it s the perfect solution for small spaces Domestic and hotel use
    Specifikace
    • Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota140450004_Urby_wall-mounted-bidet
    • Skupina výrobkůUrb.y
    • Skupina produktůbidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-01-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)251
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)475
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vPortugalsko
    • Vyrobeno vPortugalsko
    • Čistá hmotnost (kg)16
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets

    Dostupnost regionu

    Asie Afrika Evropa Oceánie Severní Amerika Jižní Amerika